Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour plaques de socle avant et arrière

Référence: TS 8602040

Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.

Référence:
TS 8602040
Description produit
Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7022
Composition de la livraison
2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: TS: = 400 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,88 kg
Poids brut
2,142 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177208674
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 200 mm, pour largeur : 400 mm, RAL 7022, en tôle d'acier
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés