- Référence:
- CS 9765183
- Description produit
- Version légère pour le montage simple et rapide sur le lieu d'implantation. Les plaques de socle avant et arrière sont amovibles pour faciliter les interventions.
- Matériau
- Béton léger
- Finition
- Non traité
- Composition de la livraison
- 1 plaque de base
2 parties latérales
2 plaques de socle en deux parties
Avec matériel de montage et vis de fixation pour le montage de l'armoire
- Excavation depth
- 700 mm
- Remarque
- Délai de livraison sur demande
- Dimensions
- Hauteur: 965 mm
- Convient à
- Type de coffret: CS Toptec
Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm
- Convient à la profondeur
- 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 68109100
- EAN
- 4028177253551
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
CS Socle en béton pour armoires électriques pour l'implantation en extérieur, L800xP800 mm