- Référence:
- SO 2802200
- Description produit
- Plaques avant et arrière avec des pièces d'angle montées et des plaques latérales.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7022
- Composition de la livraison
- 4 pièces d'angle
2 plaques de socle avant / arrière
2 caches latéraux
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
1 plaque de socle avant/arrière à 200 mm
2 plaques avant/arrière à 100 mm
4 plaques latérales à 100 mm
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
Profondeur: 279 mm
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 300 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11,388 kg
- Poids brut
- 12,26 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177032552
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
Socles pour AE1110/1114