Socle complet Tôle d'acier, pour AE, pupitres universels TP

Référence: SO 2828200

Plaques avant et arrière avec pièces d'angle montées et plaques latérales.

Référence:
SO 2828200
Description produit
Plaques avant et arrière avec des pièces d'angle montées et des plaques latérales.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7022
Composition de la livraison
4 pièces d'angle
2 plaques de socle avant / arrière
2 caches latéraux
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
1 plaque de socle avant/arrière à 200 mm
2 plaques avant/arrière à 100 mm
4 plaques latérales à 100 mm
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 279 mm
Convient à
Type de coffret: AE
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 300 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,217 kg
Poids brut
10,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177032972
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
Socle pour AE 1280
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés