Socle complet Acier inoxydable, pour pupitres

Référence: SO 2868000

Deux socles peuvent être superposés en cas de besoin.

Référence:
SO 2868000
Description produit
Deux socles peuvent être superposés en cas de besoin.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé
Composition de la livraison
2 plaques de socle avant / arrière
2 caches latéraux
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: ES 5000
PC-ES en acier inoxydable
Pupitre monobloc en acier inoxydable
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,38 kg
Poids brut
6,78 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177033672
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Fiches techniques
Technical Data sheet