Socle à enterrer en acier inoxydable pour coffrets polyvalents.
- Référence:
- SZ 9765249
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 430 (1.4016)
- Finition
- Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 1.300 mm
Hauteur: 660 mm
Profondeur: 500 mm - Convient à
- Type de coffret: MFG 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 43 kg
- Poids brut
- 58 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177686731
- ETIM 9
- EC000721
- Description produit
- SZ Socle à enterrer pour coffrets polyvalents MFG 12 L : 1300 mm, P : 500 mm, en acier inoxydable