Socle de mise à la masse pour coffret polyvalent

Référence: SZ 9765250

Socle à enterrer en acier inoxydable pour coffrets polyvalents.

Référence:
SZ 9765250
Matériau
Acier inoxydable AISI 430 (1.4016)
Finition
Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 2.000 mm
Hauteur: 660 mm
Profondeur: 500 mm
Convient à
Type de coffret: MFG 18
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
55 kg
Poids brut
70 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177686748
ETIM 9
EC000721
Description produit
Socle à enterrer pour coffrets polyvalents MFG 18 L : 2000 mm, P : 500 mm, en acier inoxydable