Pour le montage sur les plaques de socle, latérales. Les boulons de fixation permettent de monter les rails de retenue des câbles. Serrage à l'aide d'une clé à six pans d'une largeur de 19 mm.
Pour la fixation universelle des rails profilés en C ou des rails de retenue de câbles. Pour l'intégration dans le socle VX ou sur le profilé de l'ossature d'armoire.
Pour l'équipement des socles avec des rails de montage ou des traverses de montage. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier.
Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.
Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales de hauteur 100 mm ou 200 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.
Pour le montage direct sous le socle TS et le socle complet. Pour un accès sans encombre, p. ex. pour nettoyer le sol et pour compenser les inégalités du sol.
Pour l'équipement des socles avec rails de montage ou des rails de retenue des câbles. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en acier inoxydable.