- Référence:
- TS 8800390
- Description produit
- A accrocher sur la pièce d'angle des socles TS de 100 ou 200 mm de hauteur.
- Couleur
- RAL 7022
- Composition de la livraison
- 4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
- Clearande floor
- 100 mm
- Charge max. admissible (statique) par élément
- 100 kg
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 9,336 kg
- Poids brut
- 9,536 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Description produit
-
TS Roulettes de transport pour socles TS, 2 avec/sans dispositif de blocage, charge max. admissible par roulette 100 kg