Elément de nivellement pour socle complet et socle fixe

Référence: SZ 2892.000

Pour le montage ultérieur dans l'élément d'angle et pour le nivellement des irrégularités du sol sur le lieu d'implantation jusqu'à max. 15 mm.

Référence:
SZ 2892.000
Avantages
Le décalage des portes dû aux inégalités du sol peut être corrigé
Montage lorsque l'armoire est installée, c. à d. que le nivellement n'a pas besoin d'être programmé à l'avance
Domaines d'application
Compensation des inégalités du sol (jusqu'à 15 mm) sur le lieu d'implantation
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Pour hauteur de plaque de socle
= 200 mm
Charge max. admissible (statique) par élément
250 kg
Adjustment tool
Clé à six pans SW 19
Possibilités de montage
Le montage est effectué grâce à la pièce d'angle de la plaque de socle.
Remarque
La capacité de charge du sol doit être vérifiée
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,6 kg
Poids brut
1,665 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177623798
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
SZ Éléments de nivellement pour hauteur : 200 mm
Documentations
Info sheet