Pattes de juxtaposition de socles pour socle complet et socle fixe

Référence: TS 8601100

Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales, 100 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées. Quantité nécessaire par plaque latérale : 2 pièces

Référence:
TS 8601100
Description produit
Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales, 100 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.
Domaines d'application
Dans le cas d'une juxtaposition, pour renforcer la stabilité lors du transport
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec vis M8 x 16 mm
Remarque
Quantité nécessaire par plaque latérale : 2 pièces
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,52 kg
Poids brut
0,626 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
TS Pattes de juxtaposition pour socles TS