Plaque de socle avec brosse passe-câbles pour socles TS

Référence: TS 7825808

Plaque de socle avec brosse passe-câbles.

Référence:
TS 7825808
Description produit
Pour compléter le concept de socle modulaire. Peuvent également être remplacées ultérieurement contre les plaques avant ou arrière de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm. Ouvertes d'un côté pour le montage ultérieur avec des câbles introduits.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,7 kg
Poids brut
3,15 kg
EAN
4028177520547
ECLASS 8.0
27189260