Pour le montage direct sous le socle TS et le socle complet. Pour un accès sans encombre, p. ex. pour nettoyer le sol et pour compenser les inégalités du sol.
- Référence:
- SO 2890000
- Description produit
- Pour le montage direct sous le socle TS et le socle complet. Ils permettent d'accéder confortablement sous l'armoire, par exemple pour nettoyer le sol et corriger l'assiette de l'armoire si nécessaire.
- Avantages
- Accès confortable, par exemple pour nettoyer le sol
- Pour compenser les inégalités du sol en cas de différences de hauteur
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Possibilités de montage
- Pour le montage direct sous le socle TS et le socle complet
- Charge max. admissible (statique) par élément
- 400 kg
- Dimensions
- Filetage: M16
- Plage de nivellement
- 45 ‐ 120 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,4 kg
- Poids brut
- 2,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- SO Pieds de nivellement pour TS, socle complet, filetage M16, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Documentations
- Info sheet