- Référence:
- VX 8620400
- Description produit
- Pour l'équipement des socles avec rails de montage ou rails de retenue des câbles. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier ou acier inoxydable.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- 2 équerres d'équipement
2 équerres de montage pour rail de retenue des câbles
Matériel de fixation inclus
- Pour hauteur de plaque de socle
- 100 mm
200 mm
- Remarque
- Pour l'équipement intérieur sur plaques de socle montées sur la tranche
- L'équerre d'équipement n'est pas nécessaire sur des plaques de socle posées à plat car la perforation des plaques de socle peut être utilisée directement dans cette position.
- Poids/UE
- 0,232 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,22 kg
- Poids brut
- 0,232 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
VX Équerres d'équipement des socles, pour socles en acier inoxydable, pour plaques de socle de hauteur 100/200 mm