Pieds de nivellement avec amortisseurs de vibrations.
- Référence:
- DK 7493230
- Description produit
- Pour isoler l'armoire des vibrations et pour compenser les inégalités du sol. Les pieds de nivellement sont composés d'un disque en polyamide renforcé et d'une vis M12 zinguée, avec suspension à rotule et plaque isolante antidérapante pour le découplage. La plaque isolante est résistante à l'eau, aux huiles minérales, à l'essence, aux solutions acides et alcalines, aux sels, à la lessive et aux produits de nettoyage. Ils conviennent également aux applications spéciales comme p. ex. la chimie et les laboratoires.
- Charge max. admissible (statique) par élément
- 300 kg
- Dimensions
- Longueur du filetage: 50 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,52 kg
- Poids brut
- 0,569 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit