Plaque passe-câbles en plusieurs parties pour DK-TS

Référence: TS 7825.382

Tôles de fond, en plusieurs parties pour DK-TS, peuvent être combinées à souhait en fonction de la profondeur des armoires.

Référence:
TS 7825.382
Description produit
Combinaisons possibles à souhait.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
UE = 1 jeu de plaques passe-câbles avec tôle coulissante pour l'introduction des câbles, avec joint et matériel de fixation.
Remarque
Dans le cas des armoires de 800 x 800 mm, on utilisera en plus plaque passe-câbles livrée d'origine avec les baies réseaux.
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
5 kg
Poids brut
5,18 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261