Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Équerres de renforcement pour armoires électriques TS et pupitres universels TP
Référence: TS 8800830
Stabilisation en complément des bandes de serrage, lorsque des armoires équipées sont vissées pour le transport au niveau de leur base avec socle ou la palette.
- Référence:
- TS 8800830
- Description produit
- Stabilisation en complément des bandes de serrage, lorsque des armoires équipées sont vissées pour le transport au niveau de leur base avec socle ou la palette.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS
Pupitre universel TP - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,452 kg
- Poids brut
- 0,551 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Équerres de renforcement pour TS, pupitre universel TP
- Documentations
- Info sheet