- Référence:
- DK 7825.360
- Description produit
- Large ouverture pour l'aération passive de l'armoire / la baie.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Cartouche filtrante et ruban autoagrippant inclus
- Remarque
- La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Largeur: 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,27 kg
- Poids brut
- 1,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
DK Plaque passe-câbles modulaire ajourée, profondeur : 237,5 mm, pour largeur d'armoire : 600 mm, pour TS, TS IT, SE, TX CableNet, tôle d'acier zinguée