Plaques passe-câbles modulaires ajourées pour baies TS IT, TS, SE, TX CableNet

Référence: DK 7825380

Plaques passe-câbles pour armoires et baies TS, TS IT, SE pour l'intégration dans le cadre inférieur de la baie réseaux. La mise en œuvre est effectuée par remplacement d'une plaque passe-câbles de profondeur identique existante.

Référence:
DK 7825380
Description produit
Large ouverture pour l'aération passive de l'armoire / la baie.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Cartouche filtrante et ruban autoagrippant inclus
Remarque
La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
Dimensions
Profondeur: 237,5 mm
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,95 kg
Poids brut
2,26 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
DK Plaque passe-câbles modulaire ajourée, profondeur : 237,5 mm, pour largeur d'armoire : 800 mm, pour TS, TS IT, SE, TX CableNet, tôle d'acier zinguée
Documentations
Info sheet