Plaque passe-câbles en plusieurs parties pour baies CS New Basic

Référence: CS 9785.514

Pour assurer l'étanchéité de l'ouverture inférieure et introduire les câbles

Référence:
CS 9785.514
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 500 mm
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
3,315 kg
Poids brut
3,515 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177578944
ECLASS 8.0
27189261