Tôles de fond modulaires pour l'introduction des câbles pour DK-TS, pour la mise en œuvre dans le cadre au fond de la baie réseaux. La mise en œuvre est effectuée par remplacement d'une tôle de fond de profondeur identique.
- Référence:
- DK 7825388
- Modèle
- Modèle pour l'introduction des câbles sur le côté avec joint de compression en caoutchouc.
- Description produit
- Avec ouverture réglable et joint de compression en caoutchouc des deux côtés. Le modèle en plusieurs parties permet d'équiper le module de base ultérieurement avec des câbles déjà installés.
- Matériau
- Tôle d'acier
Joint : mousse de polyuréthane UL 94-HF1 - Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
avec pièces de blocage - Remarque
- La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Largeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,42 kg
- Poids brut
- 2,62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Plaque de fond modulaire passe-câbles
- Documentations
- Info sheet