- Référence:
- VX 5502.500
- Avantages
- Le rail d'extension permet une intégration simple des modules de base VX/VX IT, à l'intérieur des ossatures des gammes TS 8, TS IT, TX et représente ainsi une alternative aux modules de base TS existants.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- 2 rails-supports avec matériel de fixation.
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondeur: = 600 mm
- Remarque
- null
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,9 kg
- Poids brut
- 1,005 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Description produit
-
Cadre inférieur pour TS/TX, profondeur 600 mm, pour module de plaques passe-câbles VX