- Référence:
- VX 5502501
- Avantages
- Le rail d'extension permet une intégration simple des modules de base VX/VX IT, à l'intérieur des ossatures des gammes TS 8, TS IT, TX et représente ainsi une alternative aux modules de base TS existants.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- 2 rails-supports avec matériel de fixation.
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondeur: = 800 mm
- Remarque
- Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,337 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Description produit
-
Cadre inférieur pour TS/TX, profondeur 800 mm, pour module de plaques passe-câbles VX