- Référence:
- VX 5502502
- Avantages
- Le rail d'extension permet une intégration simple des modules de base VX/VX IT, à l'intérieur des ossatures des gammes TS 8, TS IT, TX et représente ainsi une alternative aux modules de base TS existants.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- 2 rails-supports avec matériel de fixation.
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondeur: = 1.000 mm
- Remarque
- Un montage au sein de la variante démontable du TX CableNet est possible en utilisant les écrous à emmanchement (M8) pour visser les jonctions d'angle de l'ossature d'armoire, et une fois la structure vissée, les languettes de manutention des écrous à emmanchement sont cassées, ce qui permet d'obtenir une surface d'appui plane pour le montage du cadre inférieur.
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,643 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Description produit
-
Cadre inférieur pour TS/TX, profondeur 1000 mm, pour module de plaques passe-câbles VX