Cadre inférieur pour baies réseaux et serveurs TS IT

Référence: DK 5501315

Pour recevoir les tôles de fond modulaires.

Référence:
DK 5501315
Description produit
Pour recevoir les plaques passe-câbles modulaires.
Avantages
Montage sans outil ou vissage.
Equipement ultérieur et combinaison aisés possibles avec des stabilisateurs.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 rails-supports avec matériel de fixation.
Convient à
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,2 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177678927
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentations
Notice d'utilisation