Pour recevoir les tôles de fond modulaires.
- Référence:
- DK 5501325
- Description produit
- Pour recevoir les plaques passe-câbles modulaires.
- Avantages
- Montage sans outil ou vissage.
- Equipement ultérieur et combinaison aisés possibles avec des stabilisateurs.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 rails-supports avec matériel de fixation.
- Convient à
- Profondeur: 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- EAN
- 4028177678934
- UPC-Code
- 86930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentations
- Notice d'utilisation