Sépare la largeur d'armoire en deux zones. Dans des armoires d'une largeur de 1 200 mm, il est ainsi possible de monter par ex. des plaques de montage, des rails de retenue de câbles ou des cadres pivotants d'armoires d'une largeur de 600 mm.
- Référence:
- VX 8620900
- Description produit
- Sépare la largeur d'armoire en deux zones. Dans des armoires d'une largeur de 1 200 mm, il est ainsi possible de monter par ex. des plaques de montage, des rails de retenue de câbles ou des cadres pivotants d'armoires d'une largeur de 600 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Profondeur: = 500 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,28 kg
- Poids brut
- 2,64 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Séparation, 500 mm