Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: TS 8115235

Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour TS.

Référence:
TS 8115235
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les supports peuvent être montés soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire ou la baie.
Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 500 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
13,2 kg
Poids brut
14,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177522855
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
TS Panneau latéral:à visser, pour TS, TS IT, pour H/P : 1200x500 mm, en tôle d'acier
Documentations
Notice d'utilisation