Panneaux latéraux à visser, en acier inoxydable, pour TS.
Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires électriques juxtaposables TS
Référence: TS 8700850
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX, VX IT:
Vers le nouvel article
- Référence:
- TS 8700850
- Avantages
- Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Plot de mise à la masse avec surface de contact
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 500 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 11,116 kg
- Poids brut
- 23,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- TS Panneau latéral:à visser, pour TS, pour H/P : 1800x500 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Documentations
- Info sheet