Panneaux latéraux asymétriques pour TS 8

Référence: TS 8184500

Panneaux latéraux, asymétriques, en tôle d'acier, pour TS.

Référence:
TS 8184500
Description produit
En remplacement du panneau latéral standard pour parfaire la finition lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos, en angle droit ou dos contre face latérale. L'espace qui résulte des panneaux latéraux standard est réduit à la dimension normale. L'armoire d'angle TS est livrée avec un panneau latéral asymétrique. Le nombre de panneaux latéraux asymétriques nécessaires dépend du mode de juxtaposition choisi.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 400 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
15,392 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177263642
ECLASS 8.0
27182101
Fiches techniques
Technical Data sheet