Panneau latéral verrouillable pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: DK 7816200

Panneau latéral, verrouillable, en tôle d'acier, pour TS.

Référence:
DK 7816200
Description produit
A accrocher simplement en haut. Verrouillage avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
RAL 7035
Composition de la livraison
2 panneaux latéraux avec 4 serrures de sécurité N° 3524 E chacun
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
55,08 kg
Poids brut
56,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177330955
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Documentations
Notice d'utilisation