Panneau latéral verrouillable pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: DK 7824220

Panneau latéral, verrouillable, en tôle d'acier, pour TS.

Référence:
DK 7824220
Description produit
A accrocher simplement en haut. Verrouillage avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 panneaux latéraux avec 4 serrures de sécurité N° 3524 E chacun
Convient à
Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TS
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.000 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
53,2 kg
Poids brut
53,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177302808
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
Panneaux latéraux à enclencher
Documentations
Notice d'utilisation