Paroi de gestion des câbles pour DK-TS

Référence: DK 7824560

Paroi de gestion des câbles pour DK-TS. Guidage universel pour gérer de grandes quantités de câbles et de lignes dans les baies réseaux.

Référence:
DK 7824560
Description produit
Guidage universel pour gérer de grandes quantités de câbles et de lignes dans les baies réseaux. Peut également servir de cloison de séparation avec rangement des câbles. Grâce à la fixation sur le niveau intérieur, les câbles peuvent être guidés à l'intérieur comme à l’extérieur – également en combinaison avec un panneau latéral. Possibilité de montage : directement sur le plan de fixation intérieur des baies TS 8. Sur le plan de fixation extérieur des châssis.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,693 kg
Poids brut
9,15 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604