- Référence:
- TE 7000.652
- Description produit
- Montage aisé grâce au dispositif d'accrochage en bas et au verrouillage en haut. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Serrure de sécurité 3524 E
- Convient à
- Type de coffret: TE 7000
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 25 kg
- Poids brut
- 25,2 kg
- EAN
- 4028177434875
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035