- Référence:
- TS 8609080
- Description produit
- Pour isoler différentes cellules d’armoire. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la solidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
- Domaines d'application
- Les encoches prévues dans les angles et latéralement à mi-hauteur permettent d'utiliser des équerres et des pattes de juxtaposition même lorsqu'une cloison est montée dans l'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 800 mm
- Possibilités de montage
- Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur.
- Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements
- Consigne de montage
- La cloison peut également être montée à l'arrière. Pour l'évacuation de la chaleur, les variateurs de fréquence peuvent ainsi p. ex. être montés dans une cloison avec les dissipateurs thermiques vers l'extérieur et être protégés / cachés à l'aide d'un capot de recouvrement.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 17,683 kg
- Poids brut
- 18,61 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177208766
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Description produit
-
TS Cloisons, pour TS, pour H/P : 2000x800 mm