Kit d'insonorisation pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: DK 7824.650

Le bruit est absorbé, ce qui réduit considérablement le niveau sonore émis.

Référence:
DK 7824.650
Description produit
Plaques d'insonorisation à installer d'origine ou ultérieurement dans les armoires. Grâce à leur face arrière autocollante, les plaques d'insonorisation se fixent sans difficulté sur les surfaces disponibles. Le bruit est absorbé, ce qui réduit considérablement le niveau sonore émis. Le kit est prévu pour habiller le toit, les panneaux latéraux et le panneau arrière d'une armoire de dimensions L x H x P de 800 x 2000 x 800 mm. Pour d'autres dimensions, il suffit de couper les plaques aux dimensions voulues.
Matériau
Mousse synthétique souple sur base de résine de mélamine
Classe de matériau B1 selon DIN 4102
Couleur
Gris clair
Composition de la livraison
Avec boulons d'écartement pour éviter la résonance du toit
Épaisseur de matériau
20 mm
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,715 kg
Poids brut
3,72 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177597655
ECLASS 8.0
27189261
Fiches techniques
Data sheets