- Référence:
- CS 9781180
- Matériau
- Aluminium AlMg3
- Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Panneaux latéraux
Parties latérales de toit
Avec matériel de mise à la masse et de fixation
- Convient à
- Type de coffret: Baie CS Toptec juxtaposable
Hauteur: = 1.200 mm
Profondeur: = 800 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 82 null
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177431317
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
CS Panneau latéral à double parois, H1200xP800 mm, en aluminium AlMg3