Panneaux latéraux en plusieurs parties avec serrure à came verrouillable

Référence: TX 5501100

Panneaux latéraux en plusieurs parties, avec serrure à came N°3524 E.

Référence:
TX 5501100
Avantages
Maniement aisé
Montage sans outil
Serrure à came avec clé 3524 E
Verrouillage intérieur à équiper ultérieurement en option
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Partie supérieure
Partie inférieure
Câble de mise à la masse
Matériel de fixation
Convient à
Type de coffret: TS IT
TX Colocation Rack
Hauteur: = 2.400 mm
Profondeur: = 1.200 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
26 kg
Poids brut
28 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177971646
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
Panneau latéral, séparé horizontalement, verrouillable, 52 U, pour TS IT, TX Colo, RAL 7035, H2450 x P1200 mm, avec serrure à came intégrée pour clé N°3524 E.
Documentations
Notice d'utilisation