Panneau latéral pour baies TE 8000

Référence: TE 7888.653

Panneaux latéraux, pour TE 8000.

Référence:
TE 7888.653
Description produit
Montage aisé grâce au dispositif d'accrochage en bas et au verrouillage en haut. Goujon de mise à la masse avec surface de contact.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec 4 serrures à came pour clé N°3524 E
Convient à
Type de coffret: TE 8000
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
25 kg
Poids brut
29,5 kg
EAN
4028177801356
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
TE 8000 pann lat 2000x1000
Documentations
Notice d'utilisation