- Référence:
 
- VX 8609220
 
- Avantages
 
- Il sert à recouvrir et à protéger les connecteurs ou autres éléments. 
 
- Introduction des câbles par le bas ou par le haut, au choix 
 
- Matériau
 
- Capot de recouvrement : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm  
- Finition
 
- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur 
 
- Couleur
 
- RAL 7035 
 
- Composition de la livraison
 
- Couvercle
Porte avec fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double
2 plaques de recouvrement pour le haut et le bas  
- Dimensions
 
- Largeur: 202,7 mm
Hauteur: 1.998 mm
Profondeur: 499 mm  
- Convient à
 
- Type de coffret: VX
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 500 mm  
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
 
- IP 55 en association avec les armoires de la gamme VX 
 
- Indice de protection NEMA
 
- NEMA 12 (en association avec les armoires de la gamme VX, VX IT) 
 
- Unité d'emballage
 
- 1 p. 
 
- Poids net
 
- 44 kg
 
- Poids brut
 
- 45 kg
 
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
 
- 114,1 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
 
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit 
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177921672 
 
- ETIM 9
 
- EC000744 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182405 
 
- Description produit
 
- 
VX Capot de recouvrement avec porte, HP : 2000x500 mm