Cloison pour plaques modulaires pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 8609.110

Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements.

Référence:
TS 8609.110
Description produit
Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la solidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
Avantages
Pour multiplier les possibilités : Les découpes de chaque cloison s'équipent en fonction des besoins avec des plaques modulaires pour connecteurs 16 pôles ou 24 pôles, avec des plaques à passage de câbles ou tout simplement avec des plaques modulaires pleines.
Montage plus rapide : Il est rare que les découpes disponibles pour les connecteurs soient toutes utilisées. Grâce à la nouvelle technique de cloisonnement, il n'est pas nécessaire de recouvrir les découpes non utilisées une à une : une plaque modulaire pleine suffit. L'avantage : moins de plaques, moins de vis, moins de temps de montage.
Domaines d'application
Les encoches prévues dans les angles et latéralement à mi-hauteur permettent d'utiliser des équerres et des pattes de juxtaposition même lorsqu'une cloison est montée dans l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec matériel de fixation et vis à tête ronde empreinte étoile auto-taraudeuses M5 x 12 mm pour le montage des plaques modulaires.
Convient à
Type de coffret: TS
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 600 mm
Possibilités de montage
Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur.
Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,362 kg
Poids brut
9,855 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177211735
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Description produit
TS Cloison pour plaques modulaires, pour H/P : 1800x600 mm, nombre de découpes : 9