- Référence:
- TS 8609.130
- Description produit
- Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la solidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
- Avantages
- Pour multiplier les possibilités : Les découpes de chaque cloison s'équipent en fonction des besoins avec des plaques modulaires pour connecteurs 16 pôles ou 24 pôles, avec des plaques à passage de câbles ou tout simplement avec des plaques modulaires pleines.
- Montage plus rapide : Il est rare que les découpes disponibles pour les connecteurs soient toutes utilisées. Grâce à la nouvelle technique de cloisonnement, il n'est pas nécessaire de recouvrir les découpes non utilisées une à une : une plaque modulaire pleine suffit. L'avantage : moins de plaques, moins de vis, moins de temps de montage.
- Domaines d'application
- Les encoches prévues dans les angles et latéralement à mi-hauteur permettent d'utiliser des équerres et des pattes de juxtaposition même lorsqu'une cloison est montée dans l'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec matériel de fixation et vis à tête ronde empreinte étoile auto-taraudeuses M5 x 12 mm pour le montage des plaques modulaires.
- Convient à
- Type de coffret: TS
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
- Possibilités de montage
- Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur.
- Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,239 kg
- Poids brut
- 10,778 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177211759
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Description produit
-
TS Cloison pour plaques modulaires, pour H/P : 2000x600 mm, nombre de découpes : 10