Plaques modulaires Plein

Référence: TS 8609190

Pour recouvrir les découpes non utilisées. Les plaques sont faciles à usiner pour des besoins particuliers.

Référence:
TS 8609190
Modèle
Pour tétines passe-câbles : introduire les tétines dans les découpes, faire coulisser la tôle de serrage avec joint vers le bas et visser.
Description produit
Pour recouvrir les découpes non utilisées. Les plaques sont faciles à usiner pour des besoins particuliers.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Joint inclus
Convient à
Type de coffret: VX
TS
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,1 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177386310
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Technical Data sheet