Pour les câbles de 10 à 65 mm de diamètre. La tétine flexible s'adapte au rayon de courbure des câbles.
- Référence:
- SZ 8609390
- Modèle
- avec tétine
- Description produit
- Pour les câbles de 10 à 65 mm de diamètre. La tétine flexible s'adapte au rayon de courbure des câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Joint et matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,139 kg
- Poids brut
- 1,16 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- TS Plaques modulaires avec tétine, pour H/P : 1800x400 mm
- Documentations
- Info sheet