Capots de disjoncteurs (version américaine), pour TS

Référence: TS 8900050

Capot pour disjoncteurs TS (version USA), selon les prescriptions des USA, uniquement en combinaison avec les leviers de commande pour commutateur principal.

Référence:
TS 8900050
Description produit
Avec verrouillage de porte principale pour verrouiller les armoires électriques ou les rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis, uniquement en association avec les leviers pour interrupteur principal : Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 et 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, levier Siemens pour les commandes Max-Flex pour les disjoncteurs compacts des séries SENTRON (ED, FD, LD, JD. Pas pour les disjoncteurs Siemens 3VL) référence US : FHOH, General Electric TDA Typ 1 et 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Avantages
Respect des exigences UL 508 A, en association avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et la tringle coulissante.
Construction compacte de seulement 100 mm de largeur.
Montage à la place d'un panneau latéral. Avec ce capot, cela permet de transformer toutes les armoires TS 8 standard à une porte en armoire à disjoncteur. L'armoire conserve la totalité de sa surface de montage.
A monter au choix à droite ou à gauche de l'armoire.
La surface de montage de l'armoire principale peut être augmentée d'environ 100 mm en largeur en y associant un intercalaire pour plaque de montage TS à intégrer.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec verrouillage de porte principale, plaque de recouvrement et matériel de fixation.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22,2 kg
Poids brut
24,7 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177598300
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation