Capot de disjoncteur TS (version américaine)

Référence: TS 8950050

Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.

Référence:
TS 8950050
Description produit
Avec verrouillage de porte principale pour verrouiller les armoires électriques ou les rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des Etats-Unis, uniquement en liaison avec les leviers pour interrupteur principal suivants :
Avantages
Respect des exigences UL 508 A, en association avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et la tringle coulissante.
Construction compacte d'une largeur de 125 mm, à monter au choix à gauche ou à droite de l'armoire. Avec ce capot, cela permet de transformer toutes les armoires TS 8 standard à une porte en armoire à disjoncteur. L'armoire conserve la totalité de sa surface de montage.
La surface de montage de l'armoire principale peut être augmentée d'environ 100 mm en largeur en y associant un intercalaire pour plaque de montage TS à intégrer.
Montage du capot uniquement sur une armoire à une porte avec cadre de porte tubulaire
Deux découpes pour levier de commande à l'avant pour le montage à différentes hauteurs
Domaines d'application
Allen Bradley : 1494 F-M1/P1/S1 et 140 U-K-FCX04
Square D : 9422 A1
General Electric : TDA modèles 1 et 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pour type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pour type 12
Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :
3VA9978-0CH72, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF rouge/noir (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
3VA9978-0CH82, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir
3VA9978-0CH74, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF noir/noir
3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir
Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :
3VL9600-3JP01, plastique, marquage ON/OFF rouge/vert (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
3VL9600-3JP21, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir
3VL9600-3JP41, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir
3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir
Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme SENTRON (ED, FD, LD, JD...), réf. commande US : FHOH, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec verrouillage de porte principale, plaque de recouvrement et matériel de fixation.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Remarque
L'armoire devant les capots de sectionneur doit être à une porte
Dimensions
Largeur: 119,5 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
18 kg
Poids brut
19 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177693012
ETIM 9
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
TS Capot de disjoncteur (version américaine), LHP : 119,5x2000x500 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés