Capots de disjoncteur pour armoires VX

Référence: VX 8952030

Avec verrouillage de la porte principale pour le verrouillage de sécurité des armoires électriques et des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions UL. Testé en liaison avec un levier de commande (manuel) pour interrupteur principal de marque Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Référence:
VX 8952030
Description produit
Avec verrouillage de la porte principale pour le verrouillage de sécurité des armoires électriques et des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions UL. Testé en liaison avec un levier de commande (manuel) pour interrupteur principal de marque Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Avantages
Respecte les exigences de la norme UL 508 A
En ajoutant le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers, cela convient également aux rangées d'armoires juxtaposées.
À monter au choix à droite ou à gauche de l'armoire. Toutes les armoires juxtaposables à une porte peuvent être transformées en armoire à disjoncteur grâce à ce capot. L'armoire conserve la totalité de sa surface de montage.
La surface de montage de l'armoire principale peut être augmentée jusqu'à 14 % en utilisant l'intercalaire pour plaque de montage.
Deux découpes pour levier de commande à l'avant pour le montage à différentes hauteurs
Domaines d'application
Allen Bradley : 1494 F-M1/P1/S1 et 140 U-K-FCX04
Square D : 9422 A1
General Electric : TDA modèles 1 et 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pour type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pour type 12
Siemens : mécanisme de commande par câble d'actionnement - kits de montage complets
3VA9137-0CK12 pour 3VA51 à 125A , levier en plastique , NEMA 1, 12, 3R , noir = ARRET, rouge = MARCHE
3VA9137-0CK72 pour 3VA51 à 125A , levier acier à revêtement Epoxy , NEMA 1, 12, 3R , noir = ARRET, rouge = MARCHE
3VA9277-0CK12 pour 3VA52/62 à 250A , levier en plastique , NEMA 1, 12, 3R , noir = ARRET, rouge = MARCHE
3VA9277-0CK72 pour 3VA52/62 à 250A , levier acier à revêtement Epoxy , NEMA 1, 12, 3R , noir = ARRET, rouge = MARCHE
3VA9477-0CK12 pour 3VA53/54/63/64 à 600A , levier en plastique , NEMA 1, 12, 3R , noir = ARRET, rouge = MARCHE
3VA9477-0CK72 pour 3VA53/54/63/64 à 600A , levier acier à revêtement Epoxy , NEMA 1, 12, 3R , noir = ARRET, rouge = MARCHE
Siemens : mécanisme de commande réglable en profondeur – kit complet
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Composition de la livraison
Avec verrouillage de porte principale, plaque de recouvrement et matériel de fixation.
Dimensions
Largeur: 103 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm
Remarque
Montage du capot uniquement sur une armoire à une porte avec cadre de porte tubulaire
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 en association avec les armoires de la gamme VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (en association avec les armoires de la gamme VX)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15 kg
Poids brut
17 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177944725
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Capot de disjoncteur 1800x500 Inox
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés