- Référence:
- TS 8684300
- Description produit
- Les armoires d'angle permettent d'exploiter au maximum les possibilités de juxtaposition offertes par l'ossature TS 8. Equipées d'un panneau arrière et d'un panneau latéral asymétrique, les armoires d'angle se prêtent à la juxtaposition en largeur et en profondeur. Les plaques passe-câbles se positionnent parallèlement au panneau arrière. Avec des armoires TS 8 carrées, les plaques passe-câbles peuvent être tournées de 90°. Les accessoires de juxtaposition sont les mêmes que pour toutes les autres armoires TS 8.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Ossature d'armoire, toit, panneau arrière, panneau latéral : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Toit
Panneau arrière (du coté le plus long)
Panneau latéral, asymétrique
Plaques passe-câbles (en plusieurs parties dans le sens de la longueur)
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 65,206 kg
- Poids brut
- 68,638 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177253148
- ECLASS 8.0
- 27180101