Pour le montage depuis l'extérieur sur les profilés verticaux.
- Référence:
- TS 8700000
- Description produit
- Pour le montage sur les profilés verticaux. À mettre en place à l'extérieur et à visser de l'intérieur ou de l'extérieur, au choix.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,354 kg
- Poids brut
- 0,405 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177300187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- TS Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Documentations
- Info sheet