En remplacement de la patte de juxtaposition 4582.500 ou pour un aménagement intérieur personnalisé.
- Référence:
- TS 4582000
- Description produit
- En remplacement de la patte de juxtaposition 4582.500 ou pour l'aménagement intérieur personnalisé.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Pour le montage sur le profilé horizontal des armoires, les écrous cage ou écrous à emmanchement sont nécessaires.
- Pour le montage sur le profilé vertical des armoires, l'écrou à encliqueter est nécessaire.
- Convient à
- Type de coffret: TS
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,852 kg
- Poids brut
- 0,938 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177103412
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- TS Équerres de juxtaposition
- Documentations
- Info sheet